Intervalos de manutenção ampliados
e economizou 40.000 euros*. Esse é o nosso trabalho.
Comece agora a estender os intervalos de manutenção de suas máquinas com o sistema de corrente de energia e economize vários milhares de euros em custos de tempo de inatividade.
Aplicação da igus® na Tata Steel Haldia Índia, com um percurso de 480 m e um comprimento de corrente de 240 m, evitou-se uma substituição no valor de cerca de 40.000 euros.
Baixa manutenção. Baixos custos.
A natureza livre de manutenção dos sistemas de corrente de energia da igus® durante longos períodos de tempo e em condições operacionais adversas é frequentemente o fator decisivo na decisão.
fator para a decisão. Sistemas com 200 m de curso estão em operação há 8 anos com manutenção mínima. Os sistemas de até 60 m de percurso
estão em operação há 15 anos, praticamente sem manutenção.

Reduzir custos
Prever a vida útil
Com a nossa calculadora de vida útil, você pode determinar a vida útil esperada da cadeia de energia com apenas alguns cliques. A vida útil esperada é calculada em cursos duplos e quilômetros.

Reduzir custos
manutenção preditiva
Faça a manutenção de máquinas e sistemas de forma proativa antes que ocorra tempo de inatividade ou perda de qualidade. Com o plástico inteligente, começa a era do trabalho de reparo realmente previsível - para a manutenção em sua forma mais inteligente e eficaz.

▼ Reduzir custos
Monitoramento de condições
Aumente a segurança e a eficiência da máquina registrando regularmente ou permanentemente a condição da máquina. As falhas são detectadas em segundos e o sistema é desligado, evitando efetivamente danos consequentes ainda mais caros. Manutenção no pulso da máquina.

Reduzir custos
Economize dinheiro e tempo ao manter e instalar sua cadeia de energia
Montagem e manutenção rápidas e sem erros de todos os componentes por especialistas qualificados, resultando em menos tempo de inatividade e uma garantia do sistema igus®, dependendo da aplicação.
Sistemas de cadeia de energia em vez de festooning, enroladores de cabos motorizados e sistemas de barramento
O que nossos clientes dizem:

Comece a economizar o tempo de manutenção de seu aplicativo com nossos especialistas agora mesmo.
Seu contato técnico
Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h