Alterar idioma :

Rápido e inteligente: gerenciamento à prova de falhas de dados, energia, líquidos e ar em um único sistema
Espaços apertados e compactos e deslocamento rápido no corredor, por exemplo, para máquinas de armazenamento e recuperação, são cenários de aplicações comuns para sistemas de barramento. Sua principal desvantagem é que eles só podem ser usados para transmissão de energia como padrão, são difíceis de limpar e têm manutenção cara. Para poder guiar não apenas energia, mas também dados, líquidos e ar horizontal e verticalmente ao mesmo tempo, a igus® desenvolveu o sistema de transporte de cabos micro flizz® - a alternativa ao sistema de barramento. Com esse sistema, são possíveis velocidades de deslocamento de até 6 m/s e acelerações
de até 4 m/s2. O micro flizz® consiste em uma esteira porta cabos plástica que se desloca em um canal de alumínio. Além dos cabos chainflex® de controle, dados e motor altamente flexíveis para raios de curvatura apertados, a esteira porta cabos também pode transportar cabos de fibra óptica com taxas de dados de até 10 Gbit/s.
Se o usuário quiser monitorar as propriedades de transmissão do cabo bus usado, a igus® agora oferece a opção de usar o sistema inteligente de monitoramento de condições CF.D no micro flizz®. A inovação plástica inteligente reconhece antecipadamente as mudanças nas propriedades de transmissão do cabo e informa ao usuário em tempo hábil quando a substituição é necessária. Isso permite que a manutenção seja planejada com antecedência e evita paradas inesperadas do sistema.

para eletrificação de guindastes e aplicações com espaço de instalação limitado
Como há várias opções de fornecimento de energia e uma série de condições operacionais a serem consideradas, pode ser difícil tomar uma decisão sobre o sistema certo. É fundamental considerar as vantagens e desvantagens dos possíveis sistemas de fornecimento de energia antes de decidir por uma alternativa. Em contraste com os sistemas feitos de aço, os sistemas de esteiras porta cabos da igus® feitos de plástico são projetados para resistência à abrasão e à corrosão.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h