Pode realizar aqui a configuração individual do seu Sistema de Calha Articulada. As especificações e alterações introduzidas são registadas na lista de peças que se encontra localizada no fim da página.
Calhas tapadas série 2480AG com abertura da tampa pelo raio interior
Nesta versão são montados elementos deslizantes especiais em plástico na lateral do elo da calha em intervalos de 1.000 a 2.000 mm. O funcionamento destes elementos de guia assemelha-se ao patilhão utilizado nos veleiros. Alguns destes patilhões são concebidos de modo a que, em contacto com uma base sólida, oscilem para cima, permitindo a continuação no curso. Da mesma forma, os elementos deslizantes da guia AUTOGLIDE sobem e descem, em função da sua posição, na parte inferior ou superior da calha. Aqueles garantem um guiamento lateral preciso e um deslizamento suave da calha articulada.
Os elementos deslizantes são montados de 20 em 20 elos a partir da extremidade fixa da calha articulada.
As séries 2400/2450/2480/2500 permitem até 15 m de comprimento sem elementos deslizantes adicionais.
Entrada de cabos = fim do curso
Comprimento da calha = S + K
Quantidade de elementos deslizantes
= (comprimento da calha [m] - 4 m)/0,92 m
Tenha em atenção o seguinte: para além da largura exterior da calha articulada, terá de adicionar 31 mm para a largura dos dois suportes de deslize!