1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: GTI-0610-01
- Material: iglidur® G
- Forma: Arruelas de pressão
- Dimensões:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Material mais popular da iglidur® em todo o mundo
- Alta resistência ao desgaste
- Resistência à poeira e à sujeira
- Muito econômicos
iglidur® G | A bucha de uso geral
Áreas de aplicação típicas
Agricultura
Automotivo
Máquinas de construção
Máquinas-ferramenta
Fitness e esportes
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Use nossas opções de filtragem para encontrar o produto adequado
- Mais de 650 tamanhos disponíveis no estoque
- Alta resistência ao desgaste
- Resistência à poeira e à sujeira
- Muito econômicos
- Livres de lubrificação e livres de manutenção
Áreas de aplicação típicas
Agricultura
Automotivo
Máquinas de construção
Máquinas-ferramenta
Fitness e esportes
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Não tem certeza de que encaixa?