Alterar idioma :

Nossas buchas e esteiras porta cabos feitas de plástico de alto desempenho ganham pontos com seu recurso leve e funcionamento silencioso. Isso as torna ideais para uso em veículos elétricos em particular, onde são necessários os conjuntos mais leves possíveis que causem o mínimo de ruído/BSR.
Graças aos lubrificantes sólidos incorporados, nossas buchas, guias lineares e mancais são totalmente livres de manutenção. Eles resistem a altas temperaturas, vibrações e choques e são insensíveis à sujeira e livres de corrosão.
Nossas esteiras porta cabos compactas garantem um fornecimento de energia confiável para o número crescente de funções controladas eletricamente em veículos - por exemplo, em portas deslizantes ou ajustadores de assento. Em espaços de instalação apertados, elas transportam de forma confiável os cabos de potência e de sinal em movimento por inúmeros ciclos.
O que são exatamente os PFAS, por que são tão populares no setor de consumo e na indústria, especialmente no setor automotivo? Por que existe a ameaça de uma proibição em toda a UE e o que as empresas podem fazer agora?
O white paper esclarece essas questões e mostra como a igus, como processadora de plásticos, está respondendo à restrição planejada em um estágio inicial e pode oferecer aos seus clientes alternativas livres de PTFE e testadas para PFAS.

Com as buchas autolubrificantes iglidur, os custos podem ser reduzidos em até 40%. Elas economizam até 80% do peso e, portanto, reduzem as emissões de CO2. Além disso, as buchas funcionam de forma muito silenciosa, compensam as tolerâncias de fabricação e podem ser instaladas de forma rápida e fácil em chapas metálicas graças aos conceitos de instalação flexíveis.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h