1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: GTM-0408-005
- Material: iglidur® G
- Forma: Compre arruelas
- Dimensões:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- d6 8 mm
- s 0.5 mm
- h 0.2 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- O material iglidur® mais popular a nível mundial
- Elevada resistência ao desgaste
- Resistência ao pó e à sujidade
- Económico
iglidur G | O universal
A mais ampla gama de requisitos diferentes é coberta pelo iglidur G. É por isso que o material é corretamente descrito como universal. São recomendadas aplicações com carga média a alta, velocidade de superfície média e temperaturas médias. O iglidur G é o decatleta entre os materiais iglidur. Extraordinariamente bom em todas as disciplinas técnicas e, acima de tudo, o clássico universal na soma das especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
área de aplicação típica
- engenharia agrícola
- Automotivo
- Máquinas de construção
- Engenharia mecânica
- Esporte, fitness & reabilitação
Quando devo usá-lo?
- Se eu precisar de um material econômico e versátil
- Para velocidade de superfície baixa a média
- Se o material precisar ser adequado para diferentes eixos
- Para aplicações pivotantes e de rotação
Quando não devo usá-lo?
- Se for necessário um retrabalho mecânico
- Se for necessária a mais alta resistência ao desgaste
- Se for necessária uma resistência química universal
- Se as temperaturas forem continuamente superiores a +130°C
- Para uso sob água
Não tem certeza de que se encaixa?