iglidur® G, arruela de pressão, mm - GTM

O clássico versátil com uma excelente relação custo-desempenho

iglidur® G, arruela de pressão, mm - GTM
iglidur® G, arruela de pressão, mm - GTM drawing
iglidur® G, arruela de pressão, mm - GTM
1 de 3
iglidur® G, arruela de pressão, mm - GTM
iglidur® G, arruela de pressão, mm - GTM drawing
iglidur® G, arruela de pressão, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: GTM-2036-015
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Arruelas de pressão
  • Dimensões:
    • d1 20 mm
    • d2 36 mm
    • d4 28 mm
    • d5 3 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Material mais popular da iglidur® em todo o mundo
  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistência à poeira e à sujeira
  • Muito econômicos
iglidur® G | A bucha de uso geral
 
  • Mais de 650 tamanhos disponíveis no estoque
  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistência à poeira e à sujeira
  • Muito econômicos
  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
O iglidur® G cobre uma gama extremamente ampla de diferentes requisitos - é realmente "completo". O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro "polivalente". As aplicações típicas incluem cargas médias a altas, velocidades de superfície médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o decatleta entre os materiais iglidur®. Ele tem um desempenho extremamente bom em todas as disciplinas técnicas e é o clássico polivalente, principalmente com relação às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
 
Áreas de aplicação típicas
 
Agricultura
Automotiva
Máquinas de construção
Máquinas-ferramentas
Fitness e esportes
 
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando uma bucha econômica de desempenho geral é necessário
  • Para velocidades de superfície baixas a médias
  • Quando a bucha precisa funcionar em diferentes materiais de eixo
  • Para movimentos giratórios e rotacionais