1 de 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: GTM-2238-015
- Material: iglidur® G
- Forma: Arruelas de pressão
- Dimensões:
- d1 22 mm
- d2 38 mm
- d4 30 mm
- d5 3 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Material mais popular da iglidur® em todo o mundo
- Alta resistência ao desgaste
- Resistência à poeira e à sujeira
- Muito econômicos
iglidur® G | A bucha de uso geral
Áreas de aplicação típicas
Agricultura
Automotiva
Máquinas de construção
Máquinas-ferramentas
Fitness e esportes
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
- Mais de 650 tamanhos disponíveis no estoque
- Alta resistência ao desgaste
- Resistência à poeira e à sujeira
- Muito econômicos
- Livres de lubrificação e livres de manutenção
Áreas de aplicação típicas
Agricultura
Automotiva
Máquinas de construção
Máquinas-ferramentas
Fitness e esportes
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Não tem certeza de que encaixa?