1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: GLWTM-0620-015
- Material: iglidur® GLW
- Forma: Arruelas de pressão
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Material econômico para produção em massa
- Aplicações com cargas estáticas
- Muito econômicos
- Resistente à sujeira
- Resistente a vribrações
- Isenção de lubrificação e de manutenção
iglidur® GLW | Material de baixo custo para grandes quantidades
área de aplicação típica
AutomotivoMáquinas-ferramentaRobótica
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
- Aplicações com cargas estáticas
- Muito econômicos
- Resistente à sujeira
- Resistente a vibrações
- Livres de lubrificação e de manutenção
área de aplicação típica
AutomotivoMáquinas-ferramentaRobótica
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Não tem certeza de que encaixa?