iglidur® G, anilhas planas, polegadas

O clássico universal com uma excelente relação preço/desempenho

iglidur® G, anilhas planas, polegadas
iglidur® G, anilhas planas, polegadas drawing
1 de 2
iglidur® G, anilhas planas, polegadas
iglidur® G, anilhas planas, polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: GTI-0610-01
  • Material: iglidur® G
  • Forma: Compre Arruelas
  • Dimensões:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O material iglidur® mais popular a nível mundial
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Resistência ao pó e à sujidade
  • Económico
iglidur® G | A bucha de uso geral
 
  • Mais de 650 tamanhos disponíveis no estoque
  • Alta resistência ao desgaste
  • Resistência à poeira e à sujeira
  • Muito econômicos
  • Livres de lubrificação e livres de manutenção
O iglidur® G cobre uma gama extremamente ampla de diferentes requisitos - é realmente "completo". O material é ideal para aplicações universais, um verdadeiro "polivalente". As aplicações típicas incluem cargas médias a altas, velocidades de superfície médias e temperaturas médias. O iglidur® G é o decatleta entre os materiais iglidur®. Ele tem um desempenho extremamente bom em todas as disciplinas técnicas e é o clássico polivalente, principalmente com relação às especificações gerais, mecânicas, térmicas e tribológicas.
 
Áreas de aplicação típicas
 
Agricultura
Automotiva
Máquinas de construção
Máquinas-ferramentas
Fitness e esportes
 
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando uma bucha econômica de desempenho geral é necessário
  • Para velocidades de superfície baixas a médias
  • Quando a bucha precisa funcionar em diferentes materiais de eixo
  • Para movimentos giratórios e rotacionais
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: