iglidur® GLW, arruela de pressão, mm - GLWTM

Material econômico para produção em massa

iglidur® GLW, arruela de pressão, mm - GLWTM
iglidur® GLW, arruela de pressão, mm - GLWTM drawing
1 de 2
iglidur® GLW, arruela de pressão, mm - GLWTM
iglidur® GLW, arruela de pressão, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: GLWTM-0818-015
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Arruelas de pressão
  • Dimensões:
    • d1 8 mm
    • d2 18 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Material econômico para produção em massa
  • Aplicações com cargas estáticas
  • Muito econômicos
  • Resistente à sujeira
  • Resistente a vribrações
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
iglidur® GLW | Material de baixo custo para grandes quantidades
 
  • Aplicações com cargas estáticas
  • Muito econômicos
  • Resistente à sujeira
  • Resistente a vibrações
  • Livres de lubrificação e de manutenção
Como alternativa ao iglidur G, a bucha feita de material iglidur GLW está disponível para aplicações de alto volume. Com especificação mecânica semelhante à do iglidur G, o iglidur GLW bucha autolubrificante é recomendado principalmente para carga estática. Quando a especificação dinâmica do iglidur G (em grande parte) não é importante, o iglidur GLW apresenta uma alternativa muito econômica.
 área de aplicação típica
 
AutomotivoMáquinas-ferramentaRobótica
 
Você pode encontrar outras aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando você precisa de uma bucha ou mancal universal econômico para produção em massa
  • Para cargas elevadas, principalmente estáticas
  • Para velocidades baixas a médias