1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: FFM-0405-04
- Material: iglidur® F
- Forma: Comprar buchas com flange
- Dimensões:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
- Condutor de eletricidade
iglidur® F | Eletricamente condutivo, altamente resistente à pressão
Maior rigidez e dureza, além de particularmente condutivo: quando se trata da condutividade elétrica de buchas, ou seja, especialmente em aplicações onde não deve ocorrer carga eletrostática, o iglidur® F é a escolha certa. Além disso, as buchas autolubrificantes iglidur® F são extremamente resistentes à carga. À temperatura ambiente, eles podem ser carregados estaticamente até 105MPa.
Aplicações típicas
Automotivo
Indústria têxtil
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Maior rigidez e dureza, além de particularmente condutivo: quando se trata da condutividade elétrica de buchas, ou seja, especialmente em aplicações onde não deve ocorrer carga eletrostática, o iglidur® F é a escolha certa. Além disso, as buchas autolubrificantes iglidur® F são extremamente resistentes à carga. À temperatura ambiente, eles podem ser carregados estaticamente até 105MPa.
Aplicações típicas
Automotivo
Indústria têxtil
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?