iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM

High resistance to temperature and chemicals

iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM drawing
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM
1 de 2
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM drawing
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: ECO-HFM-0608-06
  • Material: iglidur® ECO-H
  • Forma: Comprar buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
MATERIALS.ECO-H_DESCRIPTION
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h