Produtos para o setor de construção naval

Navio e plataforma offshore em mar calmo.
  • Funcionamento a seco e livre de manutenção
  • Estáveis e mais leves que o aço
  • Resistente à corrosão, à água do mar, a produtos químicos e aos raios UV
  • Adequado para uso em temperaturas extremas
  • Fácil de instalar, flexível e modular
  • Com vida útil previsível

igus® Produtos para construção naval

Guia de corrente igus E4.1 com segmentos móveis para calhas articuladas.

e-chain® E4.1

  • Robusto e leve
  • Design modular
  • Durável e silencioso
  • Funcionamento direto e montagem rápida
  • Rigidez muito alta
Conectores igus readycable e feixe de cabos para aplicações industriais.

Conjuntos de cabos

  • Testados de acordo com os padrões relevantes do setor
  • Cabos prontos para conexão com conectores específicos do setor
  • Laboratório de testes de 2.750 m²
Cadeia porta-cabos igus readychain com vários cabos e conectores.

Fonte de energia pré-montada e pronta para instalar

  • 95% menos tempo de montagem
  • Reduzir o tempo de montagem
  • Reduzir os custos de fabricação
  • Minimiza os custos de logística
Componente circular da igus com guias perimetrais e anel interno.

Para aplicações de rotação rápida

twisterchain com esteira porta-cabos em guia curva para cabos e linhas.

Robusto, silencioso, para cargas elevadas

Esteiras porta-cabos Twisterband em bobinas para aplicações navais.

Rotações de até 7.000°

Guia linear drylin-W com dois trilhos e dois blocos deslizantes.

Sistema linear modular

Bucha de deslizamento igus em igutex com fundo removido.

Para cargas particularmente altas

Rolamento iglidur redondo com furos para parafusos e grande abertura central.

Livre de manutenção e fácil de instalar

Utilizado com sucesso por nossos clientes

AIDAblu no estaleiro em frente a um dique seco.
iglidur X e um rolamento rígido de esferas acima de um navio no mar.
E4.1 e-chain no acionamento retrátil de um navio offshore de intervenção em poços.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: