iglidur® F, bucha com flange, mm - FFM

Condutor de eletricidade, altamente resistente a pressão

iglidur® F, bucha com flange, mm - FFM
iglidur® F, bucha com flange, mm - FFM drawing
1 de 2
iglidur® F, bucha com flange, mm - FFM
iglidur® F, bucha com flange, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: FFM-0405-04
  • Material: iglidur® F
  • Forma: Buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
  • Condutor de eletricidade
iglidur® F | Eletricamente condutivo, altamente resistente à pressão
Maior rigidez e dureza, além de particularmente condutivo: quando se trata da condutividade elétrica de buchas, ou seja, especialmente em aplicações onde não deve ocorrer carga eletrostática, o iglidur® F é a escolha certa. Além disso, as buchas autolubrificantes iglidur® F são extremamente resistentes à carga. À temperatura ambiente, eles podem ser carregados estaticamente até 105MPa.

Aplicações típicas

Automotivo
Indústria têxtil

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais

 
Quando utiliza-lo?
  • Quando a bucha deve ser eletricamente condutiva
  • Para cargas estáticas elevadas
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: