1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: QFI-0203-04
- Material: iglidur® Q
- Forma: Buchas com flange
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.25 in
- b2 0.032 in
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Adequado para altas velocidades
- Excelente coeficiente de atrito
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
iglidur Q | Para cargas pesadas - resistente ao desgaste em muitos eixos
As buchas iglidur Q foram desenvolvidas especialmente para cargas extremas. Sob altas cargas, o iglidur Q está entre os materiais iglidur que apresentam a melhor resistência
ao desgaste. A partir de uma carga radial de 25 MPa, até mesmo a bucha autolubrificante fabricada com o iglidur W300 resistente à abrasão é excedida. Lubrificantes sólidos específicos integrados ao material garantem que o livre de manutenção operação a seco seja garantido sob qualquer carga.
Aplicações típicas
AgriculturaMáquinas de construçãoEngenharia de transporte público
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
As buchas iglidur Q foram desenvolvidas especialmente para cargas extremas. Sob altas cargas, o iglidur Q está entre os materiais iglidur que apresentam a melhor resistência
ao desgaste. A partir de uma carga radial de 25 MPa, até mesmo a bucha autolubrificante fabricada com o iglidur W300 resistente à abrasão é excedida. Lubrificantes sólidos específicos integrados ao material garantem que o livre de manutenção operação a seco seja garantido sob qualquer carga.
Aplicações típicas
AgriculturaMáquinas de construçãoEngenharia de transporte público
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?