1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: RFI-0305-03
- Material: iglidur® R
- Formulário: Comprar buchas com flange
- Dimensões:
- d1 0.1875 in
- d2 0.3125 in
- d3 0.37 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.047 in
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Baixa absorção de umidade
- Alta resistência a meios
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Material de baixo custo para produção de alto volume
iglidur® R | Material económico, baixo desgaste
Áreas típicas de aplicação
Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Boa resistência ao desgaste
- Baixos coeficientes de atrito em funcionamento a seco
- Preço bastante reduzido
- Baixa absorção de humidade
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Gama standard em stock
Áreas típicas de aplicação
Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
Poderá encontrar mais aplicações em:
Industry solutions
Quando usar?
| Quando não usar?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Testing methods
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Não tem certeza de que encaixa?