Produtos para modelagem

Leve e com alta capacidade de carga

  • Econômico
  • Economizam espaço e peso na instalação
  • Livre de manutenção para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Entrega rápida
  • Montagem simples
  • Sistema completo ou componentes individuais sem quantidade mínima de pedido
  • Cálculo de vida útil
  • Baixo ruído e baixa vibração
Avião em miniatura sobre a grama com trem de pouso baixado.
Mancal iglidur formado por muitos pequenos elementos cilíndricos.

Buchas autolubrificantes iglidur®

  • Leves e silenciosas
  • Insensível à sujeira
  • Grande variedade padrão e design personalizado
Cabeça articulada igubal com bucha metálica.

Mancais esféricos igubal®

  • Até 40% mais econômico do que os mancais esféricos de metal
  • 80% mais leves do que as alternativas de metal
  • Sem lubrificação e, portanto, com baixa manutenção
Rolamento giratório iglidur PRT com furos e parafusos.

Mancais axiais giratórios (PRT)

  • Muito leve
  • Mancal bipartido para situações difíceis de instalação
  • Adequado para aplicações com cargas elevadas
Três rolamentos de esferas xiros em branco, azul e cinza-escuro lado a lado.

Rolamentos de esferas xiros®

  • Robustos
  • Livre de corrosão
  • Vida útil previsível
Guia linear drylin-N com buchas de latão em um perfil guia.

Sistemas de guia de baixo perfil drylin® N

  • Muito leve
  • Baixa altura de instalação, 6-12 mm
  • Diversas opções de carrinhos
A esteira porta-cabos E2 micro guia um cabo verde e um lápis vermelho.

e-chains® E2 micro

  • Para os menores espaços de instalação
  • Resistente, leves e silenciosas
  • Ideal para aplicações altamente dinâmicas

Histórias de sucesso

Ornitóptero: Robôs voadores com origens históricas

Ornitóptero igubal KBRM manus com vista detalhada do mecanismo de acionamento.

Rolamentos de esferas de flange fixa leves em modelos de aeronaves para sensoriamento remoto

Avião de modelismo na grama com asa longa e cauda traseira.

Veículos off-road com controle remoto (RC)

Modelo de veículo off-road com esteiras e componentes igus.

Sistema de fornecimento de energia super silencioso no Aeroporto de Knuffingen

Avião da THAI em uma maquete de aeroporto com pista e áreas gramadas.

Pole position em corridas de modelos

Moto RC com carenagem vermelha e inscrição igus visível no modelismo de competição.

Acionamento sem lubrificação

Modelo de uma locomotiva RhB laranja com pantógrafo sobre fundo neutro.

Mais informações

Folheto de produtos para construção de modelos

Capas de folhetos da igus sobre modelismo e aplicações com produtos igus.

Ferramentas online da igus

Tablet com o sistema especialista iglidur sendo segurado em uma fábrica.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: