1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: RFM-0507-05
- Material: iglidur® R
- Forma: Buchas com flange
- Dimensões:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- d3 11 mm
- b1 5 mm
- b2 1 mm
- Mais iglidur® R componentes
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Baixa absorção de umidade
- Alta resistência a meios
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Material de baixo custo para produção de alto volume
iglidur® R | Material de baixo custo, coeficientes de atrito baixos
No desenvolvimento do iglidur® R como material de bucha, o foco foi o alto desempenho e o preço muito baixo. Especially in the operação a seco, baixo coeficiente de atrito and desgaste were to be achieved. As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® R são apoiadas por uma combinação de lubrificantes sólidos. O material isento de PTFE e silicone atinge um coeficiente de atrito extremamente baixo em operação a seco e funciona em grande parte livre de efeitos stick-slip.
Aplicações típicas
Construção de modelos
Design de móveis/industrial
Fitness e esportes
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
No desenvolvimento do iglidur® R como material de bucha, o foco foi o alto desempenho e o preço muito baixo. Especially in the operação a seco, baixo coeficiente de atrito and desgaste were to be achieved. As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® R são apoiadas por uma combinação de lubrificantes sólidos. O material isento de PTFE e silicone atinge um coeficiente de atrito extremamente baixo em operação a seco e funciona em grande parte livre de efeitos stick-slip.
Aplicações típicas
Construção de modelos
Design de móveis/industrial
Fitness e esportes
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?