Casquilho autolubrificado em iglidur® A181 cilíndrico, dimensões em polegadas

O casquilho universal para contacto com alimentos

Casquilho autolubrificado em iglidur® A181 cilíndrico, dimensões em polegadas
Casquilho autolubrificado em iglidur® A181 cilíndrico, dimensões em polegadas drawing
1 de 2
Casquilho autolubrificado em iglidur® A181 cilíndrico, dimensões em polegadas
Casquilho autolubrificado em iglidur® A181 cilíndrico, dimensões em polegadas drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: A181SI-0203-03
  • Material: iglidur® A181
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 inch
    • d2 0.1875 inch
    • b1 0.1875 inch
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O casquilho universal para contacto com alimentos
  • Em conformidade com a diretiva 10/2011 CE
  • Em conformidade com a FDA
  • Uso universal

iglidur A181 | O material universal para contato com alimentos

O material iglidur A181 oferece conformidade com a FDA e com a CE 10/2011. A cor azul também facilita a "detectabilidade óptica" frequentemente desejada no setor alimentício. Diretamente comparável ao iglidur A180 em termos de especificação mecânica, temperatura e resistência da mídia, o iglidur A181 é ainda melhor em termos de resistência ao desgaste na maioria das constelações.

área de aplicação típica

  • Indústria de bebidas
  • Indústria de alimentos
  • Tecnologia médica

Quando devo usá-lo?

  • Quando é necessária a conformidade com a FDA
  • Quando é necessário um material em conformidade com a norma 10/2011 EC
  • Quando é necessário um material universal para contato direto com alimentos

Quando não devo usá-lo?

  • Se a conformidade com a FDA e a norma 10/2011 EC não for necessária
  • Se ocorrerem temperaturas permanentemente superiores a +90°C
  • Se for necessária uma bucha universal de baixo custo
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h