1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: JSI-0203-03
- Material: iglidur® J
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Mais iglidur® J componentes
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
- Excelentes coeficientes de atrito
- Baixa absorção de umidade
- Alta resistência a meios
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
iglidur® J | O versátil corredor de resistência
Os buchas autolubrificantes iglidur® J são caracterizados pelos menores coeficientes de atrito em operação a seco e por sua tendência muito baixa de deslizamento. Com uma pressão de superfície máxima recomendada de 35MPa, os buchas autolubrificantes iglidur® J não são adequados para cargas extremas.
Aplicações típicas
Máquinas de venda automática
Setor de impressão
Indústria de bebidas
Aviação
Salas limpas
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Os buchas autolubrificantes iglidur® J são caracterizados pelos menores coeficientes de atrito em operação a seco e por sua tendência muito baixa de deslizamento. Com uma pressão de superfície máxima recomendada de 35MPa, os buchas autolubrificantes iglidur® J não são adequados para cargas extremas.
Aplicações típicas
Máquinas de venda automática
Setor de impressão
Indústria de bebidas
Aviação
Salas limpas
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?