1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: A500SI-0203-03
- Material: iglidur® A500
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Absorção de umidade muito baixa
- Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
- Resistência de mídia muito alta
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
- Em conformidade com a FDA
- Compatível com UE 10/2011
iglidur® A500 | A melhor solução de bucha em temperaturas mais altas no setor alimentício
As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® A500 são aprovados para contato direto com alimentos. Eles têm uma resistência química excepcionalmente boa e são ideais para as aplicações mais difíceis de máquinas para o setor alimentício. Embora o iglidur® A500 seja um material muito macio, ele também tem uma excelente resistência à compressão, mesmo em altas temperaturas.
Aplicações típicas
Setor de bebidas
Indústria de alimentos
Tecnologia médica
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® A500 são aprovados para contato direto com alimentos. Eles têm uma resistência química excepcionalmente boa e são ideais para as aplicações mais difíceis de máquinas para o setor alimentício. Embora o iglidur® A500 seja um material muito macio, ele também tem uma excelente resistência à compressão, mesmo em altas temperaturas.
Aplicações típicas
Setor de bebidas
Indústria de alimentos
Tecnologia médica
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?