iglidur® Z, mancal de manga, mm - ZSM

Tempo de vida útil extremamente longo sob condições extremas

iglidur® Z, mancal de manga, mm - ZSM
iglidur® Z, mancal de manga, mm - ZSM drawing
1 de 2
iglidur® Z, mancal de manga, mm - ZSM
iglidur® Z, mancal de manga, mm - ZSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: ZSM-0405-04
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Peças fabricadas com os materiais iglidur® Z estão sujeitas a restrições de exportação. O formulário adequado será enviado a você após o recebimento do seu pedido.
  • Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Vida útil extremamente longa sob condições extremas, resistente ao desgaste e a impactos, mesmo em altas cargas e temperaturas
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
iglidur® Z – Vida útil extremamente longa em condições extremas - Resistente ao desgaste & a impactos mesmo em altas cargas e temperaturas
 
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas altas
  • Elevada resistência térmica
  • Para cargas extremas
  • Para altas velocidades de superfície
  • Resistente a cargas nas extremidades
  • Livres de lubrificação e de manutenção
  • Gama padrão do estoque
Extremamente alta força compressiva, aliada à alta elasticidade, permite que as buchas iglidur® Z alcancem suas especificações proeminentes em associação com eixos macios, cargas de extremidade e impactos. As buchas também são adequadas para temperaturas de até +250 °C.
 
Áreas de aplicação típicas
 
Máquinas de construção
Indústria vidreira
Aviação
Máquinas-ferramentas
Indústria têxtil
 
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
 
Quando utiliza-lo?
  • Para temperaturas contínuas de até +250 °C a longo prazo ou +310 °C de curto prazo
  • When high wear resistance is required especially under high radial loads
  • Para altas velocidades de superfície
  • Para carga de borda em conjunto com altas pressões superficiais
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As altura de instalação e as tolerâncias das buchas iglidur® são uma função do material e das espessuras das paredes. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno se ajusta somente após o encaixe por pressão no mancal tolerado corretamente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Os movimentos axiais ou radiais no alojamento são evitados dessa forma.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: