iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

Condutor de eletricidade, altamente resistente à pressão

iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
1 de 2
iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm
iglidur® F, casquilhos autolubrificados sem flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: FSM-0203-03
  • Material: iglidur® F
  • Forma: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Condutor de eletricidade, altamente resistente à pressão
  • Condutor de eletricidade
  • Elevada força de compressão
  • Boa resistência às temperaturas

iglidur F | eletricamente condutivo, muito resistente à carga

A mais alta rigidez e dureza, e particularmente condutivo. Quando se trata da condutividade elétrica de materiais, especialmente em aplicações em que não deve ocorrer carga eletrostática, o iglidur F é a escolha certa. Além disso, o iglidur F é muito resistente à carga. Em temperatura ambiente, ele pode ser carregado estaticamente com até 105MPa.

área de aplicação típica

  • Automotivo
  • Indústria têxtil

Quando devo usá-lo?

  • Se o material precisar ser eletricamente condutivo
  • Para carga estática elevada

Quando não devo usá-lo?

  • Quando for necessário retrabalho mecânico
  • Quando for necessária resistência máxima ao desgaste
  • Quando for necessário um coeficiente de atrito muito baixo em operação a seco
  • Para uso embaixo d'água
  • Quando for necessário um material universal
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h