iglidur® K, mancal de manga, mm - KSM

Económico para temperaturas médias

iglidur® K, mancal de manga, mm - KSM
iglidur® K, mancal de manga, mm - KSM drawing
1 de 2
iglidur® K, mancal de manga, mm - KSM
iglidur® K, mancal de manga, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: KSM-0608-06
  • Material: iglidur® K
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Mais iglidur® K componentes
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Versátil e económico para temperaturas médias
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente ao desgaste
  • Económico
  • Isento de lubrificação e manutenção
  • Gama padrão em stock
iglidur® K | Versátil e econômico para temperaturas médias
 
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistentes ao desgaste
  • Muito econômicos
  • Livres de lubrificação e de manutenção
  • Gama padrão do estoque
O iglidur® K é a bucha de uso geral para temperaturas médias, baixa absorção de umidade e boa resistência ambiental.
 
Áreas de aplicação típicas
 
Indústria gráfica
[Link id="26"]
Máquinas de plástico
Tecnologia médica
Indústria de embalagens
 
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções industriais
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando você precisa de um rolamento de uso geral econômico
  • Para uso em ambientes úmidos
  • Quando é necessária uma boa resistência ao desgaste em cargas médias
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos mancais de deslizamento iglidur® são uma função do material e das espessuras das paredes. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno se ajusta somente após o encaixe por pressão no mancal tolerado corretamente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Os movimentos axiais ou radiais no alojamento são evitados dessa forma.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: