Componentes limpos e de funcionamento suave para a tecnologia de impressão

Aumente a tecnologia & Reduza custos com os motion plastics para o setor de impressão

Vantagens de nossos produtos

  • Livres de lubrificação, corrosão e manutenção para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana
  • Insensíveis a pó pressurizado e poeira de papel
  • Amortecimento de vibrações e funcionamento silencioso
  • Economia de espaço e peso
  • Disponíveis em estoque
  • Econômicos
  • Sistemas completos ou componentes individuais a partir do tamanho de lote 1
  • Entrega rápida e fácil instalação
  • Vida útil longa e previsível
Impressoras grandes

Principais produtos para tecnologia de impressão

Esteira porta cabos E6.1

Esteira porta cabos E6.1

  • Ruído e vibração extremamente baixos
  • Precisão e dinâmica consistentemente altas
  • Interior suave, amigável aos cabos
cabo chainflex CF9

Cabo de controle chainflex CF9

  • Para as cargas mais altas
  • Capa externa de TPE altamente resistente a torção
  • Garantia de 4 anos
drylin W guia linear

Guia linear drylin W

  • Alta rigidez
  • Insensível à sujeira devido à operação a seco
  • Montagem simples, livre de manutenção
Buchas autolubrificantes em iglidur G com ou sem flange

Bucha autolubrificante iglidur G

  • Alta resistência ao desgaste
  • Insensível a poeira e sujeira
  • Econômica
Rolamento de esferas de polímero xiros

Rolamento de esferas em polímero xiros

  • Até 40% mais econômico do que os rolamentos metálicos
  • 100% livre de lubrificação
  • Resistente a temperaturas de -40 a +80°C
Mancais igubal

Mancal esférico igubal

  • Até 80% mais leve que os rolamentos metálicos
  • Funcionamento a seco com baixo atrito
  • Resistente a poeira e sujeira

Histórias de sucesso

A tecnologia de acionamento livre de manutenção garante o posicionamento duradouro das cabeças de impressão na Elried

Sistema de marcação Elried

O robô de escrita à mão funciona de forma precisa, silenciosa e sem falhas graças aos componentes dry-tech

Robô de escrita à mão da Spline

Precisão limpa em máquinas de dobragem com componentes de buchas livres de lubrificação

Máquina de dobrar da Bacciottini

Esteira porta cabos de baixa vibração para alta qualidade de impressão em impressoras de grande formato

Impressora de grande formato

Esteiras porta cabos para um fornecimento confiável de suportes de impressão em impressoras de grande formato

Sistema de alimentação de material Heleva

Roletes transportadores com rolamentos de esferas xiros, 100% livres de lubrificantes

Roletes transportadores com rolamentos de esferas xiros em impressoras de selo adesivo

Tecnologia de fusos trapezoidais livres de manutenção em scanners de livros

Scanner de livros

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: