iglidur® L250, mancal de manga, mm - L250SM

Para velocidades altas

iglidur® L250, mancal de manga, mm - L250SM
iglidur® L250, mancal de manga, mm - L250SM drawing
1 de 2
iglidur® L250, mancal de manga, mm - L250SM
iglidur® L250, mancal de manga, mm - L250SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: L250SM-0608-06
  • Material: iglidur® L250
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelentes coeficientes de atrito
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
iglidur® L250 | Para altas velocidades
O iglidur® L250 é um material de mancal liso para altas velocidades, movimentos deslizantes rápidos e baixos coeficientes de atrito. O material iglidur® L250 pode destacar essas vantagens, especialmente com cargas baixas. As aplicações que apresentam essas vantagens são ventiladores, motores pequenos, sensores de funcionamento rápido ou a tecnologia de ímãs.

Aplicações típicas

Automotivo

Aqui estão mais aplicações:
Soluções para o setor
 
Quando utiliza-lo?
  • Para aplicações de rotação a velocidade alta
  • Quando a vida útil mais alta é necessária
  • Para aplicações de baixa carga
  • Quando for necessário um baixo nível de ruído
  • Para um coeficiente de atrito muito baixo
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: