1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: L500SM-0304-03
- Material: iglidur® L500
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
- Excelente resistência ao desgaste em altas temperaturas
- Adequado para velocidades extremamente altas
- Excelente coeficiente de atrito
- Absorção de umidade muito baixa
- Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
- Resistência de mídia muito alta
- Resistente à sujeira e poeira
iglidur® L500 | Para velocidades de rotação extremas
O iglidur® L500 é um material de mancal liso para altas velocidades, movimentos deslizantes rápidos com baixas cargas. Devido à baixa expansão térmica e à baixa absorção de umidade, os rolamentos podem ser fabricados com muito pouca folga. As aplicações que apresentam essas vantagens são ventiladores, motores pequenos, sensores de funcionamento rápido ou tecnologia de ímãs.
Typical applications
Automotive
[Link id="26"]
Machine tools
Find more applications here:
Industry solutions
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
O iglidur® L500 é um material de mancal liso para altas velocidades, movimentos deslizantes rápidos com baixas cargas. Devido à baixa expansão térmica e à baixa absorção de umidade, os rolamentos podem ser fabricados com muito pouca folga. As aplicações que apresentam essas vantagens são ventiladores, motores pequenos, sensores de funcionamento rápido ou tecnologia de ímãs.
Typical applications
Automotive
[Link id="26"]
Machine tools
Find more applications here:
Industry solutions
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?