iglidur® R, mancal de manga, mm - RSM

Material de baixo custo, baixo desgaste

iglidur® R, mancal de manga, mm - RSM
iglidur® R, mancal de manga, mm - RSM drawing
1 de 2
iglidur® R, mancal de manga, mm - RSM
iglidur® R, mancal de manga, mm - RSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: RSM-0203-07
  • Material: iglidur® R
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 2 mm
    • d2 3.6 mm
    • b1 7 mm
  • Mais iglidur® R componentes
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Baixa absorção de umidade
  • Alta resistência a meios
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
  • Material de baixo custo para produção de alto volume
iglidur® R | Material de baixo custo, baixos coeficientes de atrito

No desenvolvimento do iglidur® R como material de bucha autolubrificante, o foco foi o alto desempenho e o preço muito baixo. Especialmente na operação a seco, pretendia-se alcançar um baixo coeficiente de atrito e desgaste. As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® R são suportadas por uma combinação de lubrificantes sólidos. O material sem PTFE e silicone atinge um coeficiente de atrito extremamente baixo em operação a seco e funciona praticamente sem efeitos de stick-slip.

Aplicações típicas

Construção de modelos
Design de móveis/industrial
Fitness e esportes

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessária alta resistência ao desgaste em baixas cargas
  • Ao procurar uma bucha com ótimo custo-benefício
  • Quando são necessários coeficientes de atrito muito baixos em operação a seco
  • Quando ocorrem cargas de extremidade
  • Quando procura baixa absorção de água
  • Quando PTFE e silicone não são permitidos na sua aplicação
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: