1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: X6SM-0304-03
- Material: iglidur® X6
- Forma: Loja de buchas autolubrificantes
- Dimensões:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Dura até seis vezes mais do que iglidur® X
- Temperatura de aplicação em exposição prolongada até +250 °C
- Até 50% melhor encaixe de pressão do que iglidur® X
- Elevada força de compressão
Especialista em altas temperaturas até +250 °C.
Não tem certeza de que se encaixa?