1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: ZSM-0405-04
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoPeças fabricadas com os materiais iglidur® Z estão sujeitas a restrições de exportação. O formulário adequado será enviado a você após o recebimento do seu pedido.
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Vida útil extremamente longa sob condições extremas, resistente ao desgaste e a impactos, mesmo em altas cargas e temperaturas
- Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas elevadas
- Elevada resistência térmica
- Para cargas extremas
iglidur® Z – Vida útil extremamente longa em condições extremas - Resistente ao desgaste & a impactos mesmo em altas cargas e temperaturas
Áreas de aplicação típicas
Máquinas de construção
Indústria vidreira
Aviação
Máquinas-ferramentas
Indústria têxtil
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As altura de instalação e as tolerâncias das buchas iglidur® são uma função do material e das espessuras das paredes. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno se ajusta somente após o encaixe por pressão no mancal tolerado corretamente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Os movimentos axiais ou radiais no alojamento são evitados dessa forma.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
- Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas altas
- Elevada resistência térmica
- Para cargas extremas
- Para altas velocidades de superfície
- Resistente a cargas nas extremidades
- Livres de lubrificação e de manutenção
- Gama padrão do estoque
Áreas de aplicação típicas
Máquinas de construção
Indústria vidreira
Aviação
Máquinas-ferramentas
Indústria têxtil
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As altura de instalação e as tolerâncias das buchas iglidur® são uma função do material e das espessuras das paredes. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno se ajusta somente após o encaixe por pressão no mancal tolerado corretamente. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Os movimentos axiais ou radiais no alojamento são evitados dessa forma.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?