iglidur® A500, mancal de manga, mm - A500SM

O especialista em mídia e temperatura no setor de alimentos

iglidur® A500, mancal de manga, mm - A500SM
iglidur® A500, mancal de manga, mm - A500SM drawing
1 de 2
iglidur® A500, mancal de manga, mm - A500SM
iglidur® A500, mancal de manga, mm - A500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: A500SM-0306-04
  • Material: iglidur® A500
  • Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 3 mm
    • d2 6 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Absorção de umidade muito baixa
  • Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
  • Resistência de mídia muito alta
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
  • Em conformidade com a FDA
  • Compatível com UE 10/2011
iglidur® A500 | A melhor solução de bucha em temperaturas mais altas no setor alimentício
As buchas autolubrificantes feitas de iglidur® A500 são aprovados para contato direto com alimentos. Eles têm uma resistência química excepcionalmente boa e são ideais para as aplicações mais difíceis de máquinas para o setor alimentício. Embora o iglidur® A500 seja um material muito macio, ele também tem uma excelente resistência à compressão, mesmo em altas temperaturas.

Aplicações típicas

Setor de bebidas
Indústria de alimentos
Tecnologia médica

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor

 
Quando utiliza-lo?
  • Quando a conformidade com a FDA é necessária
  • Quando é necessária uma alta resistência química
  • Quando é necessária uma boa resistência à abrasão
  • Resistente à temperatura de -100°C a +250°C
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: