iglidur® G1, mancal de manga, mm - G1SM

O novo padrão livre de lubrificação com desempenho duplo

iglidur® G1, mancal de manga, mm - G1SM
iglidur® G1, mancal de manga, mm - G1SM drawing
1 de 2
iglidur® G1, mancal de manga, mm - G1SM
iglidur® G1, mancal de manga, mm - G1SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: G1SM-0405-04
  • Material: iglidur® G1
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
  • Adequado para altas velocidades
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Baixa absorção de umidade
  • Resistente a pressão nas extremidades
  • Resistente a choques e impactos
  • Particularmente resistente a sujeira e poeira
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
  • Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | O novo padrão sem lubrificação
Com o iglidur® G1, oferecemos um material versátil e resistente ao desgaste para uma ampla gama de aplicações. Recomendado para aplicações com cargas médias a altas em velocidades médias. Mesmo em temperaturas elevadas de até 180°C, o iglidur® G1 é dimensionalmente estável, resistente ao desgaste e oferece baixíssima absorção de umidade. Assim, o iglidur® G1 é adequado para uma infinidade de aplicações diferentes e representa um produto versátil com um desempenho de funcionamento muito bom.

Aplicações típicas

Automotivo
Máquinas-ferramenta
Móveis/design industrial

Fitness e esportes

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando uma bucha econômica de desempenho geral é necessário
  • Para velocidades de superfície baixas a médias
  • Quando a bucha precisa funcionar em diferentes materiais de eixo
  • Para movimentos giratórios e rotacionais
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado


Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância adequada depois de pressionado no furo do alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Assim, evitam-se movimentos axiais ou radiais no compartimento.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: