iglidur® GLW, mancal de manga, imperial - GLWSI

Material econômico para produção em massa

iglidur® GLW, mancal de manga, imperial - GLWSI
iglidur® GLW, mancal de manga, imperial - GLWSI drawing
1 de 2
iglidur® GLW, mancal de manga, imperial - GLWSI
iglidur® GLW, mancal de manga, imperial - GLWSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: GLWSI-0203-04
  • Material: iglidur® GLW
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Resistente a choques e impactos
  • Resistente à sujeira e poeira
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
  • Comportamento de nebulização de acordo com DIN 75201-B
  • Material de baixo custo para produção de alto volume
iglidur® GLW | Material de baixo custo para grandes volumes
Com os mancais lisos feitos do material iglidur® GLW, podemos oferecer aos nossos clientes uma alternativa ao iglidur® G para aplicações em grandes séries. Com um design mecânico semelhante ao do iglidur® G, os mancais lisos iglidur® GLW são recomendados principalmente para cargas estáticas. Para essas aplicações, as propriedades dinâmicas do iglidur® G não são importantes até certo ponto e o iglidur® GLW apresenta uma alternativa econômica.

Aplicações típicas

Automotivo
Máquinas-ferramenta
Robótica

Encontre mais aplicativos aqui:
Soluções para o setor
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessário uma bucha universal econômica para grandes volumes
  • Para cargas elevadas, principalmente estáticas
  • Para velocidades baixas a médias
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: