1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: GLWSM-0507-05
- Material: iglidur® GLW
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 5 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
- Comportamento de nebulização de acordo com DIN 75201-B
- Material de baixo custo para produção de alto volume
iglidur® GLW | Material de baixo custo para grandes volumes
Com os mancais lisos feitos do material iglidur® GLW, podemos oferecer aos nossos clientes uma alternativa ao iglidur® G para aplicações em grandes séries. Com propriedades mecânicas semelhantes às do iglidur® G, os mancais lisos iglidur® GLW são recomendados principalmente para cargas estáticas. Nessas aplicações, em que as propriedades do iglidur® G não são importantes até certo ponto, o iglidur® GLW apresenta uma alternativa econômica.
Typical applications
Automotive
Machine tools
Robotics
Find more applications here:
Industry solutions
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Com os mancais lisos feitos do material iglidur® GLW, podemos oferecer aos nossos clientes uma alternativa ao iglidur® G para aplicações em grandes séries. Com propriedades mecânicas semelhantes às do iglidur® G, os mancais lisos iglidur® GLW são recomendados principalmente para cargas estáticas. Nessas aplicações, em que as propriedades do iglidur® G não são importantes até certo ponto, o iglidur® GLW apresenta uma alternativa econômica.
Typical applications
Automotive
Machine tools
Robotics
Find more applications here:
Industry solutions
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?