iglidur® H1, mancal de manga, imperial - H1SI

O maratonista com altos valores de resistência a meios

iglidur® H1, mancal de manga, imperial - H1SI
iglidur® H1, mancal de manga, imperial - H1SI drawing
1 de 2
iglidur® H1, mancal de manga, imperial - H1SI
iglidur® H1, mancal de manga, imperial - H1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: H1SI-0203-03
  • Material: iglidur® H1
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Mais iglidur® H1 componentes
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Excelente resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Muito boa resistência ao desgaste em temperaturas médias
  • Excelente resistência ao desgaste em altas temperaturas
  • Adequado para velocidades muito altas
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Absorção de umidade muito baixa
  • Boa resistência ao desgaste debaixo d'água
  • Resistência de mídia muito alta
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
  • Resistente ao mofo de acordo com DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Canal de resistência com alta resistência à mídia
O iglidur® H1 é a primeira escolha quando é necessária uma longa vida útil em condições ambientais extremas. A extrema resistência ao desgaste está associada a uma excelente resistência à temperatura e aos meios - não apenas nos setores de embalagens e alimentos ou no setor automotivo.

Aplicações típicas

Máquinas de venda automática
Indústria de bebidas
Indústria têxtil
Indústria de embalagens

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
 
Quando utiliza-lo?
  • Quando é necessária uma vida útil máxima, influenciada pela temperatura e umidade
  • Quando o baixo coeficiente de atrito em alta temperatura é importante
  • Quando for necessária uma limpeza agressiva normal (respingos, jato de vapor)
  • Para aplicações em compartimentos de motores
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado à tolerância adequada depois de pressionado no alojamento. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Movimentos axiais ou radiais na carcaça são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: