Alterar idioma :
As áreas de aplicação das máquinas de venda automática tornaram-se mais diversificadas e, com o aumento da mecanização, podem ser esperados muitos produtos novos. As máquinas de venda automática já não cumprem apenas a função de ponto de venda, podendo também servir como espaço publicitário e recolher dados dos utilizadores para monitorização. Fazem parte da vida cotidiana há muito tempo e, normalmente, não chamam a atenção. Especialmente se funcionarem sem falhas e silenciosamente.
As máquinas de venda automática abrangem uma vasta gama de indústrias, incluindo o varejo e a tecnologia de serviços de alimentação, bem como máquinas de entretenimento e sistemas de acesso.
Todos os produtos são testados quanto ao desgaste e à capacidade de suporte de carga em condições reais no laboratório de testes da igus, o maior do setor. Os resultados são inseridos em nossas ferramentas para calcular a vida útil e permitem que sejam feitas previsões precisas sobre a durabilidade.
Mediante solicitação, a igus também realiza testes de clientes para testar o uso dos produtos em condições muito individuais.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h