1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: HSD350SM-0608-06
- Material: iglidur® HSD350
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
- Excelentes coeficientes de atrito
- Resistência de mídia muito alta
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Adequado para esterilização a vapor
iglidur® HSD350 | Resistente à mídia e higiênico a baixo custo
O novo material permite o uso contínuo onde a higiene é importante, incluindo a esterilização regular, com uma excelente relação preço/desempenho.
Áreas de aplicação típicas
Tecnologia de fluidos
Tecnologia médica
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® são uma função do material e das espessuras das paredes. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são imperativas. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Conjunto
As buchas iglidur® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno é ajustado somente após o encaixe por pressão no alojamento com tolerância correta. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Os movimentos axiais ou radiais no alojamento são evitados dessa forma.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
O novo material permite o uso contínuo onde a higiene é importante, incluindo a esterilização regular, com uma excelente relação preço/desempenho.
Áreas de aplicação típicas
Tecnologia de fluidos
Tecnologia médica
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® são uma função do material e das espessuras das paredes. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são imperativas. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Conjunto
As buchas iglidur® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno é ajustado somente após o encaixe por pressão no alojamento com tolerância correta. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Os movimentos axiais ou radiais no alojamento são evitados dessa forma.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?