1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: P210SM-0405-04
- Material: iglidur® P210
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
- Boa resistência ao desgaste a temperaturas médias
- Excelentes coeficientes de atrito
- Baixa absorção de umidade
- Extremamente resistente à pressão de extremidade
- Muito resistente a choques e impactos
- Resistente à sujeira e poeira
- Comportamento de nebulização de acordo com DIN 75201-B
iglidur® P210 | Especialista em aplicações pivotantes e de rolamento - Bons coeficientes de atrito e desgaste em quase qualquer eixo
Com as buchas autolubrificantes iglidur® P210, o usuário tem à sua disposição buchas versáteis universais, que apresentam durabilidade acima da média, especialmente em aplicações pivotantes com cargas médias de até 20MPa. Este material versátil já provou seu valor em muitas soluções específicas do cliente e como tarugo. Projetos de encaixe ou pré-carregados, bem como aplicações no interior do veículo são possíveis.
Aplicações típicas
Agricultura
Máquinas-ferramenta
Móveis/design industrial
Indústria têxtil
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Com as buchas autolubrificantes iglidur® P210, o usuário tem à sua disposição buchas versáteis universais, que apresentam durabilidade acima da média, especialmente em aplicações pivotantes com cargas médias de até 20MPa. Este material versátil já provou seu valor em muitas soluções específicas do cliente e como tarugo. Projetos de encaixe ou pré-carregados, bem como aplicações no interior do veículo são possíveis.
Aplicações típicas
Agricultura
Máquinas-ferramenta
Móveis/design industrial
Indústria têxtil
Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para o setor
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?