iglidur® Q2, mancal de manga, imperial - Q2SI

A bucha durável para serviços pesados

iglidur® Q2, mancal de manga, imperial - Q2SI
iglidur® Q2, mancal de manga, imperial - Q2SI drawing
1 de 2
iglidur® Q2, mancal de manga, imperial - Q2SI
iglidur® Q2, mancal de manga, imperial - Q2SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: Q2SI-0203-03
  • Material: iglidur® Q2
  • Formulário: Loja de buchas autolubrificantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Adequado para altas velocidades
  • Extremamente resistente à pressão de extremidade
  • Muito resistente a choques e impactos
  • Particularmente resistente a sujeira e poeira
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | A bucha durável para serviços pesados
As buchas iglidur® Q2 possuem alta capacidade de carga e boa resistência à abrasão sob cargas elevadas. A relação preço-desempenho é excelente. Lubrificantes sólidos reduzem o coeficiente de atrito e melhoram a resistência ao desgaste, o que foi aprimorado em comparação com outras buchas iglidur®, especialmente para aplicações pivotantes fortemente carregadas.Aplicações típicas

Agricultura
Máquinas de construção
Máquinas-ferramenta

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria

 
Quando utiliza-lo?
  • Quando ocorrem altas cargas dinâmicas
  • Quando, além de altas cargas, ocorrem choques, impactos, sujeira
  • Para movimentos de rotação altamente carregados
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: