1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: RW370SM-0608-06
- Material: iglidur® RW370
- Forma: Buchas autolubrifcantes
- Dimensões:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensões
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
- Adequado para velocidades extremamente altas
- Excelente coeficiente de atrito
- Baixa absorção de umidade
- Resistente a pressão nas extremidades
- Resistente a choques e impactos
- Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
- Proteção contra incêndio EN45545
iglidur® RW370 | Resistente ao desgaste para tecnologia ferroviária
O primeiro material iglidur® que cumpre a norma europeia de segurança contra incêndio para veículos ferroviários é adequado para muitas aplicações sujeitas a desgaste na tecnologia ferroviária devido ao seu perfil de especificação muito completo.
Áreas de aplicação típicas
Móveis / Design industrial
Engenharia de transportes públicos
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® são uma função do material e das espessuras das paredes. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são imperativas. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Conjunto
As buchas iglidur® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno é ajustado somente após o encaixe por pressão no alojamento com tolerância correta. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Os movimentos axiais ou radiais no alojamento são evitados dessa forma.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
O primeiro material iglidur® que cumpre a norma europeia de segurança contra incêndio para veículos ferroviários é adequado para muitas aplicações sujeitas a desgaste na tecnologia ferroviária devido ao seu perfil de especificação muito completo.
Áreas de aplicação típicas
Móveis / Design industrial
Engenharia de transportes públicos
Você pode encontrar mais aplicações aqui:
Soluções para a indústria
Quando utiliza-lo?
| Quando não utilizá-lo?
|
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® são uma função do material e das espessuras das paredes. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são imperativas. As buchas com baixa absorção de umidade podem ser projetadas com uma folga mínima da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste
Conjunto
As buchas iglidur® são buchas de encaixe de pressão. O diâmetro interno é ajustado somente após o encaixe por pressão no alojamento com tolerância correta. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro do rolamento. Os movimentos axiais ou radiais no alojamento são evitados dessa forma.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
Não tem certeza de que encaixa?