iglidur® Q, mancal de manga, imperial - QSI

Para cargas altas – resistente ao desgaste em muitos eixos

iglidur® Q, mancal de manga, imperial - QSI
iglidur® Q, mancal de manga, imperial - QSI drawing
1 de 2
iglidur® Q, mancal de manga, imperial - QSI
iglidur® Q, mancal de manga, imperial - QSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: QSI-0203-04
  • Material: iglidur® Q
  • Forma: Buchas autolubrifcantes
  • Dimensões:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Boa resistência ao desgaste à temperatura ambiente
  • Adequado para altas velocidades
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Resistente a cargas altas (>60N/mm²)
iglidur Q | Para cargas pesadas - resistente ao desgaste em muitos eixos
As buchas iglidur Q foram desenvolvidas especialmente para cargas extremas. Sob altas cargas, o iglidur Q está entre os materiais iglidur que apresentam a melhor resistência
ao desgaste. A partir de uma carga radial de 25 MPa, até mesmo a bucha autolubrificante fabricada com o iglidur W300 resistente à abrasão é excedida. Lubrificantes sólidos específicos integrados ao material garantem que o livre de manutenção operação a seco seja garantido sob qualquer carga.

Aplicações típicas
AgriculturaMáquinas de construçãoEngenharia de transporte público

Encontre mais aplicações aqui:
Soluções industriais

 
Quando utiliza-lo?
  • Para aplicações pivotantes
  • Para excelente resistência ao desgaste, especialmente para cargas extremas
  • Para valores extremos de p x v
  • Quando são necessárias buchas resistentes à sujeira
Quando não utilizá-lo?
Use nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado

Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® dependem do material e da espessura da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fatores decisivos. As rótulas com baixa absorção de umidade podem ser instaladas com uma folga menor da bucha. A regra para a espessura da parede: quanto mais espessa a parede das buchas, maiores devem ser as folgas.
Métodos de teste

Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são mancais de encaixe por pressão. O diâmetro interno só é ajustado para a tolerância apropriada após pressionar o orifício do mancal. A dimensão excedente de ajuste por pressão pode ser de até 2% do diâmetro interno. Isso garante o encaixe seguro das buchas. Os movimentos axiais ou radiais no mancal são evitados de forma confiável.
iglidur® - montagem, colagem, usinagem
 
Não tem certeza de que encaixa?

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: