iglidur® Q, casquilhos autolubrificados com flange, mm

Para cargas elevadas - resistente ao desgaste em diversos eixos

iglidur® Q, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
iglidur® Q, casquilhos autolubrificados com flange, mm
1 de 2
iglidur® Q, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
iglidur® Q, casquilhos autolubrificados com flange, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: QFM-0608-03
  • Material: iglidur® Q
  • Forma: Comprar buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • Para cargas elevadas - resistente ao desgaste em diversos eixos
  • Excelente resistência ao desgaste, especialmente com cargas extremas
  • Recomendado para valores pv extremos
  • Bons coeficientes de atrito

iglidur Q | Para alta carga - resistente ao desgaste em muitos eixos

O iglidur Q foi desenvolvido especialmente para cargas extremas. Sob carga elevada, o iglidur Q é um dos materiais iglidur com a melhor resistência ao desgaste. A partir de uma carga radial de 25MPa, até mesmo o iglidur W300, altamente resistente ao desgaste, é superado. Lubrificantes sólidos especiais extremamente finamente distribuídos no material asseguram que a livre de manutenção operação a seco seja garantida sob qualquer carga.

área de aplicação típica

  • engenharia agrícola
  • Máquinas de construção
  • Engenharia de tráfego

Quando devo usá-lo?

  • Para aplicações pivotantes
  • Para uma resistência muito boa à abrasão, especialmente sob carga extrema
  • Para valores extremos de p x v
  • Se o material precisar ser insensível à sujeira

Quando não devo usá-lo?

  • Para uso embaixo d'água
  • Se as temperaturas forem continuamente superiores a +135°C
  • Se ocorrer alta carga de extremidade ou carga de impacto pesado
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h