iglidur® X, casquilhos autolubrificados com flange, mm

O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática

iglidur® X, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
iglidur® X, casquilhos autolubrificados com flange, mm
1 de 2
iglidur® X, casquilhos autolubrificados com flange, mm drawing
iglidur® X, casquilhos autolubrificados com flange, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Número da peça: XFM-020406-03
  • Material: iglidur® X
  • Forma: Comprar buchas com flange
  • Dimensões:
    • d1 2 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensões
  • Método de manufatura: Moldagem por injeção
  • Vida útil:
Propriedades do material:
  • O especialista em resistência a substâncias químicas e temperaturas, até 150 MPa de carga estática
  • Resistente a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Resistência química universal
  • Elevada força de compressão
O especialista em substâncias químicas e temperatura.
Não tem certeza de que se encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h