A estação de tratamento de águas residuais, que foi construída em 1988 em um terreno de 3,5 hectares, abriga várias inovações. Ela é responsável pelo tratamento das águas residuais de cerca de 500.000 habitantes das cidades de Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu e Villefranche-sur-Mer. Ela opera 10 tanques de sedimentação, cada um com uma área de superfície de 10 x 25 metros para tratamento primário, e 12 clarificadores secundários, cada um medindo 12 x 60 metros. Um total de 45 pessoas trabalham no local, incluindo 15 em turnos de oito horas. A fábrica funciona durante todo o ano. Não é permitido cometer erros, pois todas as praias da área têm o "Pavillon Bleu", o sinal de certificação de águas claras para banho. Portanto, a água que sai da estação de tratamento está sujeita a padrões muito rigorosos.
Para o fornecimento de energia elétrica às 10 pontes dos tanques de sedimentação de 25 metros de comprimento e às 12 pontes dos clarificadores secundários de 60 metros de comprimento, foi usado inicialmente um sistema clássico de loop para o fornecimento de energia, no qual os cabos planos eram conectados a corrediças de rolamento de esferas e se deslocavam para frente e para trás em um trilho fixo. O primeiro vagão foi conectado à ponte e todo o sistema acompanhou os movimentos da ponte. Devido às difíceis condições ambientais e ao trabalho constante das pontes, Jean Camilla teve que fazer a manutenção dos vagões de todas as bacias mensalmente. Esse trabalho demorado e de mão de obra intensiva também levou a um gerenciamento dispendioso de peças de reposição e a interrupções frequentes do processo.