Alterar idioma :

Compensação de falhas paralelas
A unidade de nivelamento da igus® para aplicações de deslizamento com E2/000 e pequenas correntes de energia E4.1. A extremidade móvel flutuante garante a equalização e, portanto, o funcionamento sem força da corrente de energia na calha de guia no caso de braços de suporte com desalinhamento lateral significativo. Isso aumenta a vida útil geral de sua aplicação.
Pequeno, leve e econômico
Compatível com o sistema de monitoramento de
condições i.Sense A extremidade móvel flutuante básica "" pode ser usada com as seguintes séries de correntes: 2500, 2700, 3500, E4.28, E4.32, E4.42
Comprimento máximo de deslocamento: 100 m
Aceleração máxima: até 50 m = 2 m/s2 | 50-100 m = 1 m/s2
Parâmetros permitidos para deslocamento (máx.) de 0-50 m
série
máx. Carga adicional [kg/m]
curso [m]
a [m/s²]
2500
1
0-50
2
2700
2
0-50
2
3500
3
0-50
2
E4.28
1,5
0-50
2
E4.32
2,5
0-50
2
E4.42
6
0-50
2
Parâmetros permitidos para deslocamento (máx.) de 50-100 m
série
máx. Carga adicional [kg/m]
curso [m]
a [m/s²]
2500
1
50-100
1
2700
2
50-100
1
3500
3
50-100
1
E4.28
1,5
50-100
1
E4.32
2,5
50-100
1
E4.42
6
50-100
1

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h