Esteiras porta cabos - Série E2.1

Cadeia porta-cabos E2.1 em vista lateral.

Aumente a tecnologia

Reduza custos

Comprovada

Sustentabilidade

Barras transversais que podem ser abertas ao longo do raio externo, de ambos os lados

E2.21

Esteira porta-cabos E2.21 com medida de 21,2 mm.

E2.26

Cadeia porta-cabos igus E2 com altura interna ampla e medida de 26 mm.

E2.38

Esteira porta-cabos igus com 38 mm de altura para cabos guiados.

E2.48

Guia de cabos e2 com roletes e suporte, vista da estrutura lateral.

Barras transversais que podem ser abertas de ambos os lados ao longo do raio interno

E2i.21

Esteira porta-cabos E2i.21 com 21,2 mm de altura.

E2i.26

Esteira porta-cabos com medida 26.

E2i.38

E-chain canaleta porta-cabos com medida 38.

E2i.48

Elo da esteira porta-cabos e2i com 48 milímetros de altura.

Não pode ser aberta

Sistema de esteira porta-cabos E2C com medida de 21,2 mm.

E2C.21

Ir para o produto

Acessórios

Abridor de e-chain

Abridor de corrente para sistema de esteira porta-cabos, recortado sobre fundo branco.
  • Para todas as séries da família E2.1
  • e-chain aberta de uma só vez
  • Tempo de abertura 16 vezes menor

Acessórios de montagem

Suporte de montagem E2.38 com porta-cabos e cabos coloridos.
Esteira porta-cabos igus E2-1 com cabo inserido.

Instruções de montagem

e-chain para sala limpa com guia de cabos fechada.

Mais sistemas de fornecimento de energia

Cadeias porta-cabos E2.1 com separadores laranja e pictogramas de montagem, peso e ferramentas.

Vantagens da série E2.1

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: