Cabos flexíveis para esteiras porta cabos: uma visão geral dos cabos elétricos chainflex®

Cabos para esteiras porta cabos

Cabo de controle CHAINFLEX em corte, com condutores internos e blindagem visíveis.

Cabos de controle

  • Vias trançadas em grupos para uma longa vida útil em movimento contínuo
  • Seis materiais diferentes para capas
  • Grande variedade de combinações de seções transversais de vias
CFBUS.045 cabo de bus em raio-X com estrutura interna blindada visível.

Cabos bus

  • Todos os sistemas de bus comuns com recursos mecânicos especiais
  • Seis materiais diferentes para capas
  • Matriz de seleção simples para uma boa visão geral
  • Transmissão confiável de dados
Cabo motor CHAINFLEX com visão interna da blindagem e dos condutores.

Cabos de potência

  • Livre escolha entre cabos com um ou mais vias
  • Seis materiais diferentes para capas
  • Soluções blindadas e não blindadas para todos os tipos de cabos de potência
Cabo de dados com estrutura interna visível e condutores coloridos torcidos.

Cabos de dados

  • Três construções diferentes: Vias trançadas em camadas, par trançado, blindagens de pares
  • Quatro materiais diferentes para as capas
  • Melhores especificações de EMC graças à alta cobertura de blindagem
Cabo CF113.D com raio-X para inspeção de cabos.

Cabos de encoder/resolver

  • Projetados eletricamente de acordo com os diversos padrões de fabricantes
  • Raios de curvatura de até 10xd disponíveis
  • Opção de diferentes materiais de capa: PVC, iguPUR, PUR ou TPE
Cabo servo CHAINFLEX em raio X com condutores internos e blindagem visíveis.

Cabos de servo

  • Várias configurações com um ou dois pares adequados aos requisitos do motor
  • Estrutura inovadora de blindagem de pares e blindagem geral de alta qualidade para o movimento
  • Isolamento especial da via para um maior fluxo de corrente
Cabo especial em raio X com estrutura interna e camadas visíveis.

Cabos especiais

  • Cabos para aplicações especiais
  • Para movimento constante
  • Ampla experiência em cabos
  • Experiência de mais de 2 bilhões de ciclos de teste em nosso laboratório de testes interno
Luz guia em fibra óptica com cabo seccionado mostrando o interior.

Cabos de fibra óptica

  • Diferentes fibras e materiais para capas disponíveis
  • Para cursos longos e transmissão de grandes volumes de dados
  • Quatro vantagens em relação aos sistemas de bus de cobre
Cabo híbrido em vista de raio X com estrutura interna exposta e marca CHAINFLEX.

Cabos híbridos

  • Projetado de acordo com os padrões de fabricantes conhecidos
  • Combinação de transmissão de energia e dados
  • Soluções com PVC e PUR como material de capa

Cabos para robôs

Cabo para robô CFROBOT2 em raio X com a estrutura interna visível.

Cabos para torção

  • Design especial para suportar os movimentos de torção
  • Cabos para robôs e movimento livre
  • Informações exclusivas sobre torção no setor de cabos
Cabo CHAINFLEX com interior visível e vista em corte transversal.

Cabos para o 7º eixo de robôs

  • Cabos para ABB, KUKA & Fanuc
  • Versões com conectores disponíveis
  • Capa externa de PUR

Cabos de acionamento com conectores

Cabo de acionamento CHAINFLEX com conector igus mostrado em uma visão de raio X.

Cabos de acionamento

  • Cabos adequados para 40+ padrões de fabricantes
  • Podem ser selecionados e calculados on-line
  • 100% testados
  • Siemens DriveCliq, pré-montado em estoque
Cabo de rede CHAINFLEX com seção transversal blindada e conector RJ45.

Cabos de rede

  • Com e sem conector sobremoldado
  • Disponível para Ethernet CAT5 a CAT7, PROFIBUS e PROFINET
  • 100% testados
Cabo de sensor Chainflex com estrutura interna visível e conector.

Cabos de sensor/atuador

  • Com conectores M8, M12 e M23
  • Três qualidades diferentes de cabos
  • Classe IP69
  • Otimizados para raio de curvatura de até 4xd nos menores espaços de instalação

Mais informações sobre os cabos chainflex

Testados em mais de 5.500 m²

Esteira porta-cabos em um eixo linear com cabos em uma instalação de automação.

Catálogo chainflex

Catálogo chainflex aberto com capa amarela.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Jones Cansi
Jones Cansi

Gerente de Produto - chainflex®

(11) 3531-4471 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: