Alterar idioma :

As calhas guia são usadas em cursos longos, de 5m a 12m, dependendo do tipo da esteira. Elas suportam a operação suave e de baixo atrito das esteiras porta cabos e dos tubos corrugados da igus. Se o ponto de alimentação estiver localizado no centro do curso, as esteiras porta cabos deslizam sobre si mesmas na metade do curso. Para a outra metade, recomendamos barras deslizantes instaladas na calha, nas quais as esteiras porta cabos deslizam. As calhas guia têm barras deslizantes feitas de plástico altamente resistente à abrasão (exceção RS - superfície de contato de aço).
Versão básica para engenharia mecânica geral. Versão para serviços pesados para construção de plantas.
Material usado para os componentes laterais: Alumínio
Altura externa da parte lateral da calha: 77 mm
Para as séries: E2 - 10 & B15 / zíper - 15 & R15
Altura externa da parte lateral da calha: 77 mm
Para as séries: 1500 / E4.21
Altura externa da parte lateral da calha: 87 mm
Para as séries: E2.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Altura externa da parte lateral da calha: 87 mm
Para as séries: E4.31L / R4.31L / E4.28 / R4.28 /
E61.35 / E6.35
Altura externa da parte lateral da calha: 117 mm
Para as séries: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Altura externa da parte lateral da calha: 117 mm
Para as séries: E2.38 / 2700 / R58
Altura externa da parte lateral da calha: 144 mm
Para as séries: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Altura externa da parte lateral da calha: 184 mm
Para as séries: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58
Versão para "aplicações pesadas"
Altura externa da parte lateral da calha: 184 mm
Para as séries: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62
Altura externa da parte lateral da calha: 184 mm
Para as séries: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82
Versão para "aplicações pesadas"
Altura externa da parte lateral da calha: 184 mm
Para as séries: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / 19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80
Versão para "aplicações pesadas"
Altura externa da parte lateral da calha: 184 mm
Para as séries: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62

Para a construção de plantas particularmente robustas
Material usado nos componentes laterais: Aço galvanizado / aço inoxidável mediante solicitação
Especialidade: Calhas guia em aço - muito fortes e robustas para a construção de plantas pesadas
Altura externa da parte lateral da calha: 480 mm
Para as séries: 800 / 840
Altura externa da parte lateral da calha: 70 mm
Para as séries: E2.26 / 2500 / 255 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Altura externa da parte lateral da calha: 130 mm
Para as séries: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Altura externa da parte lateral da calha: 170 mm
Para as séries: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58
Altura externa da parte lateral da calha: 100 mm
Para as séries: E2.38 / 2700
Altura externa da parte lateral da calha: 220 mm
Para as séries: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82
Altura externa da parte lateral da calha: 130 mm
Para as séries: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Altura externa da parte lateral da calha: 300 mm
Para as séries: E4.112 / R4.112 / 1640 / R1608
Altura externa da parte lateral da calha: 130 mm
Para as séries: E4.28 / R4.28 / E4.31L / R4.31L / E6.35 / E61.35
Altura externa da parte lateral da calha: 48 mm
Para as séries: E2 mini - 10 & B15 / zíper - 15 & R15

Deixe passar a luz e a sujeira
A calha tubular da igus é um sistema de calha econômico e fácil de instalar para aplicações com baixo estresse mecânico, velocidades de até 2 m/s e cursos de até 50 metros.
Altura externa da parte lateral da calha: 90 mm
Séries: E2.26 / 2500 / 255
Altura externa da parte lateral da calha: 146 mm
Para as séries: E2.48 / 3500
Altura externa da parte lateral da calha: 126,3 mm
Para as séries: E2.38 / 2700

Variante muito simples e econômica
A calha de encaixe da igus é um sistema de calha fácil de instalar, que economiza espaço e é de baixo custo para aplicações de até 50 metros de comprimento.
Altura externa da parte lateral da calha: 55,5 mm
Para as séries: zíper - 15 & R15 / E2 mini - 10 & B15
Altura externa da parte lateral da calha: 76,6 mm
Para as séries: E2.26 / 2500 / 255
Altura externa da parte lateral da calha: 138,6 mm
Para as séries: E2.48 / 3500
Altura externa da parte lateral da calha: 106,6 mm
Para as séries: E2.38 / 2700