Alterar idioma :
Como é possível reduzir o consumo de água no setor de bebidas de forma sustentável? Uma possibilidade é usar rolamentos de design higiênico e e-chain® que são menos suscetíveis à limpeza. Graças à eliminação de espaços desnecessários ou à prevenção de superfícies ásperas no design do produto, a contaminação é reduzida e a limpeza com água se torna mais eficiente. E a tecnologia de rolamentos autolubrificantes não apenas elimina a necessidade de lubrificantes externos. A lubrificação com água também é completamente eliminada.


Novo 2022 
Rolamento de inserção esférica compatível com alimentos para eixos em polegadas

Novo 2022 
Material novo e favorável da tampa esférica padrão iglidur® A181

Novo 2022 
Tampas de cobertura para rolamentos de flange com insertos de rolamento

Cadeia de energia com design higiênico - em conformidade com a FDA e sem atrito
Esteira TH3
Eixo da correia dentada de aço inoxidável em conformidade com a FDA

filamento resistente à abrasão para componentes compatíveis com alimentos
iglidur i151-PF
Rolamentos de haste metálica para a indústria alimentícia

Barras redondas em conformidade com a FDA para rolos de borda de faca personalizados

Mancais de deslizamento detectáveis opticamente para o setor alimentício
Buchas autolubrificante iglidur AC500
Você perdeu a última feira de embalagens? Nós temos a solução.
Visite nosso estande de exposição para tópicos de embalagem em Colônia on-line.
Ou [Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"].
Estamos trabalhando intensamente em tópicos de transformação digital. Nosso plástico inteligente - ou seja, nossos produtos combinados com tecnologia de sensor inteligente que permite o monitoramento de condições ou a manutenção preditiva, por exemplo - está recebendo uma loja on-line completamente nova. E um novo portal do cliente de plástico inteligente combinará várias funções, como o painel de controle, a visualização de relatórios de status ou a visão geral de alarmes e mensagens.

Novo 2022 
Monitoramento de condições para sistemas de dados e medição & bus cable

Novo 2022 
Caixa de engrenagens cônicas compacta e modular

Novo 2022 
Motores elétricos com vedação do eixo

Novo 2022 
Robô de braço articulado com monitoramento de condições integrado

Novo 2022 
Robô gantry XXL para aplicações de paletização

Novo 2022 
robô delta agora também com cinemática de 2 eixos

Novo 2022 
Equipamento de resistência em um novo tamanho

Caixa de engrenagens modular para conexão com unidades lineares
Redutor drygear Apiro
Monitoramento inteligente de condições para guias lineares
Desde 2018, temos nos concentrado cada vez mais na sustentabilidade da produção e dos produtos. Como resultado, agora podemos indicar a pegada de CO2 de nossos rolamentos iglidur® na loja. Há também novos rolamentos lineares e lisos, bem como uma nova cadeia de energia feita de material reciclado de nossa própria produção.


Novo 2022 
A primeira cadeia de energia feita de material reciclado

Novo 2022 
Adaptador reciclado para folhas de rolamentos lineares

Com você no local
Não pode ir à drinktec? Iremos até você com nosso estande móvel para feiras comerciais. Em nossa bagagem: os produtos certos para sua aplicação, para tocar e sentir.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h